TPSM86837EVM

TPSM86837EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM86837EVM ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler, der 1,8 V bei 8 A von 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung liefert. Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM86837EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers TPSM86837. Das TPSM86837 ist ein hocheffizientes, einfach zu handhabendes synchrones Abwärtsstrommodul mit Hochspannungseingang, das Leistungs-MOSFETs, eine geschirmte Induktivität und grundlegende passive Bauelemente integriert, um die Lösungsgröße zu minimieren.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 28V
  • 0,6 V bis 5,5 V, Ausgang:
  • Dauerausgangsstrom 8 A
  • Unterstützt einen Betrieb mit bis zu 98 % Einschaltdauer
  • 19-poliges 5,0 mm × 5,5 mm QFN HotRod™-Gehäuse
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM86637 — Synchrones Abwärtsmodul mit 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung, 6 A ECO-Modus und QFN-Gehäuse TPSM86837 — Synchrones Abwärtsmodul mit 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung, 8 A ECO-Modus und QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM86837EVM — TPSM86837 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM86837EVM — TPSM86837 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM86837 Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28.06.2024
Zertifikat TPSM86837EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos