TPSM86838EVM

TPSM86838EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPSM86838 ist ein hocheffizientes, einfach zu handhabendes synchrones Abwärtsstrommodul mit Hochspannungseingang. Es ermöglicht äußerst kompakte Abmessungen der fertigen Lösung, denn Leistungs-MOSFETs, eine abgeschirmte Induktivität sowie grundlegende passive Komponenten sind bereits integriert. Mit dem großen Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 28 V eignet sich das TPSM86838 ideal für Systeme, die über Power-Bus-Schienen mit 12 V, 19 V, 19 V und 24 V gespeist werden. Der Ausgangsspannungsbereich liegt zwischen 0,6 V und 5,5 V. Der Baustein TPSM86838 frei wählbare Schaltfrequenzen im Bereich zwischen 800 kHz und 1,2 MHz. Der Baustein liefert einen Dauerausgangsstrom von bis zu 8 A. Der Regelungsmodus D-CAP3 ermöglicht eine stabile Regelung mit geringem Entwicklungsaufwand und nur sehr wenigen externen Komponenten.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 28 V
  • 0,6 V bis 5,5 V, Ausgang:
  • Dauerausgangsstrom 8 A
  • QFN-Gehäuse HotRod™, 19-polig, 5,0 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM86638 — Synchrones Abwärtsmodul mit 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung, 6 A FCCM-Modus und QFN-Gehäuse TPSM86838 — Synchrones FCCM-Modus-Synchron-Abwärtsmodul (8 A) mit 4,5 V bis 28 V Eingangsspannung im HotRod-QFN-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM86838EVM — TPSM86838 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM86838EVM — TPSM86838 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A output, power module
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
* EVM User's guide TPSM86838 Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28.09.2023
Zertifikat TPSM86838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 11.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos