TPSM8A29EVM

TPSM8A29EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8A29EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht es Benutzern, den TPSM8A29nbsp;zu evaluieren, einen 15-A-Abwärtswandler mit integrierter Induktivität, der eine kleine Lösungsgröße und eine schnelle Entwicklungszeit ermöglicht. Der Standard-Ausgangsspannungsbereich beträgt 0,8nbsp;V bis 5,0nbsp;V, wobei die Anordnung der Ausgangskondensatoren flexibel ist.

Merkmale
  • Integrierte Induktivität und N-Kanal-Leistungs-MOSFETs
  • D-CAP3nbsp;Steuerungstopologie für schnelles Einschwingverhalten und ohne externe Kompensation
  • 600-kHz, 800-kHz oder 1-MHz Schaltfrequenz mit wählbarem FCCM/DCM-Betrieb
  • Optionale Fernabfrage
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8A28 Abwärtsleistungsmodul, 2,7 bis 16 V Eingangsspannung, 12 A, mit differenzieller Fernerfassung TPSM8A29 15-A-Abwärtswandlermodul, 2,7 V bis 16 V Eingang, mit differentieller Fernerfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8A29EVM — TPSM8A29 evaluation board 2.7-V to 15-V, 15-A buck power module with differential remote sense

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8A29EVM TPSM8A29 evaluation board 2.7-V to 15-V, 15-A buck power module with differential remote sense
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
Benutzerhandbuch TPSM8A29 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28.01.2022
Zertifikat TPSM8A29EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) 07.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos