TPSM8D6C24EVM-2PH

TPSM8D6C24EVM-2PH

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8D6C24EVM-2PH-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM8D6C24-Stromversorgungsmoduls in einer Konfiguration mit zwei Phasen konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 2,95 V bis 16 V und der Ausgangsspannungsbereich für den 70-A-Ausgang beträgt 0,8 V. Das TPSM8D6C24 ermöglicht die Programmierung und Überwachung über die PMBus®-Schnittstelle.

Merkmale
  • Geregelter 0,8-V-Ausgang mit jeweils bis zu 70 A DC-Ausgangsstrom
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • PMBus-Anschluss zur einfachen Verbindung mit dem USB-TO-GPIO
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8D6C24 — PMBus®-Stromversorgungsmodul mit 2,95 V bis 16 V Eingang und zweifachem 35 A-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module
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
Benutzerhandbuch TPSM8D6C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 09.02.2022
Zertifikat TPSM8D6C24EVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos