TPSM8D6C24EVM-2V0

TPSM846D24–Evaluierungsplatine mit EIngang von 2,95 V bis 16 V, doppelte Ausgänge von 0,8 V und 1,2

TPSM8D6C24EVM-2V0

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8D6C24EVM-2V0-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM8D6C24-Stromversorgungsmoduls in einer Konfiguration mit zwei Ausgängen konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 2,95 V bis 16 V und die Ausgangsspannung für jeden 35 A-Ausgang beträgt 0,8 V und 1,2 V. Der TPSM8D6C24 ermöglicht die Programmierung und Überwachung über die PMBus®-Schnittstelle.

Merkmale
  • Geregelter 0,8-V- und 1,2-V-Ausgang mit jeweils bis zu 35 A DC-Ausgangsstrom
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • PMBus-Anschluss zur einfachen Verbindung mit dem
    EVM für den Schnittstellenadapter von USB zu GPIO
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8D6C24 PMBus®-Stromversorgungsmodul mit 2,95 V bis 16 V Eingang und zweifachem 35 A-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8D6C24EVM-2V0 TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TPSM8D6C24EVM-2V0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14.02.2022
Zertifikat TPSM8D6C24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos