TPSM8F7620EVM

TPSM8F7620 – Evaluierungsmodul

TPSM8F7620EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8F7x20EVM (SR130) erleichtert die Evaluierung der Pin-zu-Pin-kompatiblen 4-A- und 6-A-Abwärtswandler TPSM8F7x20 in kleinen 7 mm x 12 mm großen, umspritzten BGA-Gehäusen. Der SR130-001 verwendet den TPSM8F7620 mit 6 A zur Ausgabe von vier Spannungsschienen: 1,2 VOUT, 2,5 VOUT, 3,3 VOUT und 5 VOUT für Eingangsspannungen bis zu 17 V. Der SR130-005 verwendet den TPSM8F7420 mit 4 A zur Ausgabe von vier Spannungsschienen: 1,2 VOUT, 2,5 VOUT, 3,3 VOUT und 5 VOUT für Eingangsspannungen bis zu 17 V. Das SR130-EVM kann so modifiziert werden, dass es verschiedene Konfigurationen mit mehreren Phasen und Ausgängen unterstützt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 0,6 V bis 11 V
  • Vielseitige Konfiguration mit mehreren Phasen (bis zu 4 Kanäle stapelbar) und mehreren Ausgängen
  • Unterstützt eine einstellbare Frequenz von 400 kHz bis 2,2 MHz oder einen externen Takt
  • Auswählbare interne oder externe Kompensation
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8F7420 Stapelbares Vierfach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 4 A TPSM8F7620 Stapelbares Vierfach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8F7620EVM TPSM8F7620 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM8F7x20 Quad Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 23.09.2025
Zertifikat TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos