TPSM8S6C24SEVM-1PH

TPSM8S6C24SEVM-1PH

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8S6C24EVM-1PH-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM8S6C24-Stromversorgungsmoduls in einer Konfiguration mit einem Ausgang konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 5 V bis 16 V, die Ausgangsspannung 1,2 V und der maximale Ausgangsstrom 35 A. Das TPSM8S6C24SEVM-1PH kann über die PMBus-Schnittstelle programmiert und überwacht werden.

Merkmale
  • Geregelter 1,2-V-Ausgang mit bis zu 35 A DC-Ausgangsstrom
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • PMBus-Anschluss zur einfachen Verbindung mit dem USB-Adapter
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8S6C24 — Eingang für 2,95 V bis 16 V, 35 A, 4× stapelbares PMBus®-Power-Modul mit erhöhter Sicherheit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8S6C24SEVM-1PH — Evaluierungsmodul TPSM8S6C24

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8S6C24SEVM-1PH — Evaluierungsmodul TPSM8S6C24
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
* EVM User's guide TPSM8S6C24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28.11.2023
Zertifikat TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 31.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos