TQ-3P-SOM-TQMA65XX

TQ-3P-SOM-TQMA65XX

Von: TQ-Group
Jetzt bestellen

Überblick

Das Embedded-Modul TQMa65xx, basierend auf der ARM® Cortex®-A53 Technologie von Texas Instruments. Der integrierte Grafikcontroller unterstützt Anwendungen mit Display und Touch. Vier Prozessorvarianten stehen für verschiedene Anwendungen wie Netzwerktechnik, industrielle Automatisierung und Steuerungssysteme mit Anforderungen an eine schnelle und zuverlässige Datenverarbeitung zur Verfügung. Implementierung von Echtzeitnetzwerken mit einer in die CPU integrierten programmierbaren Echtzeiteinheit (PRU) und bis zu 6-Gigabit-Ethernet-Schnittstellen mit TSN-Unterstützung. Zwei ARM® Cortex®-R5F-Controller unterstützen die CPU im Bereich Schutz und Sicherheit.

Merkmale
  • 77-mm- × 55-mm-Modul mit 560-poligen kompakten Steckverbindungen
  • Grafik mit HD-Unterstützung
  • DDR4 mit ECC-Unterstützung
  • 6x TSN-fähiges Gb-Ethernet (PRU)
  • 1x Gbit-Ethernet, 2x PCle, 1x USB 3.1 Schnittstelle, 2x CAN FD
  • Geringer Stromverbrauch (typischerweise 6 W)
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6526 — Dual Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6528 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A53 und Dual-Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafiken AM6546 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6548 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von TQ-Group

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TQ-3P-KIT-STKA65XX — Evaluation kit for TQMa65xx

Unterstützte Produkte und Hardware

TQ-3P-KIT-STKA65XX — Evaluation kit for TQMa65xx

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — Embedded ARM® Cortex®-A53 module based on AM65xx for applications with enhanced real-time requirements

Unterstützte Produkte und Hardware

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — Embedded ARM® Cortex®-A53 module based on AM65xx for applications with enhanced real-time requirements

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X — Software Development Kit für AM64x Sitara™-Prozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an TQ-Group.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.