TRS3122EEVM

TRS3122EEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TRS3122EEVM ist ein Evaluierungsmodul für den TRS3122E, einen 1,8-V-Highspeed-RS-232-Transceiver. Das Modul ermöglicht die Evaluierung des Bausteins mit dem installierten DB-9-Anschluss und -Klemmenblock. Die Platine kann zur sehr einfachen Evaluierung in einen Rückkopplungsschleifenzustand versetzt oder für ein detaillierteres Verständnis in Verbindung mit Diagnosesoftware betrieben werden.

Merkmale
  • Schnittstelle zu MCUs oder Prozessoren von 1,65 V bis 5,5 V
  • Highspeed-RS-232-Kommunikation, bis zu 1 Mbit/s
  • Automatische Abschaltung (plus) für sehr geringen Stromverbrauch (1 µA) beim Abschalten
  • Robuste IEC61000-4-2-Qualifizierung ermöglicht Anwendungen mit menschlicher Schnittstelle
  • Sehr kleines QFN-Gehäuse spart Platinenplatz und Kosten
RS-232-Transceiver
TRS3122E — 1,65- bis 5,5-V-1Mbps-RS-232-Leitungstreiber/‑empfänger mit Logik-Versorgungs-Pin und +/-15-kV-IEC-E
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TRS3122EEVM — TRS3122E: 1.8V RS-232 Transceiver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TRS3122EEVM — TRS3122E: 1.8V RS-232 Transceiver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
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
* EVM User's guide TRS3122EEVM User's Guide PDF | HTML 16.03.2016
Zertifikat TRS3122EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos