TRS3221RGTEVM

TRS3221RGTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM kann zur Evaluierung des TRS3221E oder TRSF3221E im RGT-Gehäuse verwendet werden. Alle Signale sind über Stiftleisten oder Prüfpunkte verfügbar. Die Ausgänge V+ und V– der Ladungspumpe sind ebenfalls zugänglich. Die Platine verbindet Daten- und Steuerungs-CMOS-Logikpegel an der Klemmenleiste auf RS-232-Ebene und unterstützt Datenkanäle und Flusssteuerungskanäle an einem DB9-Anschluss.

Merkmale
  • Bietet Zugriff auf Logikpins und Bussignal
  • Bietet Zugriff auf die Ausgangs-Pins der Ladungspumpe
  • Siebdruck ist zur einfachen Verwendung sorgfältig beschriftet
RS-232-Transceiver
TRS3221E 3- bis 5,5-V-Einzel-Kanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15 kV IEC-ESD-Schu TRSF3221E 3- bis 5,5 V-Einkanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbit/s und +/-15 kV-IEC-ESD-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TRS3221RGTEVM — TRS3221EIRGTR Evaluierungsmodul für Mehrkanal-RS-232-Leitungstreiber/Empfänger mit ESD-Schutz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TRS3221RGTEVM TRS3221EIRGTR Evaluierungsmodul für Mehrkanal-RS-232-Leitungstreiber/Empfänger mit ESD-Schutz
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
* EVM User's guide TRS3221 EVM User's Guide 10.11.2020
Zertifikat TRS3221RGTEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos