TS3A226AEEVM

TS3A226AEEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TS3A226AEEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den autonomen Audio-Headset-Schalter von Texas Instruments (TI). Das EVM bietet die grundlegende Funktionsevaluierung für den TS3A226AE-Baustein und bietet einen Peripherieanschluss für die Codec-Signalverbindung zu MICP, TIP und RING1.

Der TS3A226AE ist ein Audio-Headset-Schaltbaustein. Der Bausteint erkennt das Vorhandensein eines Analogmikrofons und schaltet einen analogen Mikrofonpin des Systems zwischen verschiedenen Anschlüssen in einer Audio-Stereobuchse um. Der Mikrofonanschluss in einem Stereoanschluss kann je nach Hersteller mit dem Masseanschluss vertauscht werden. Wenn der TS3A226AE eine bestimmte Konfiguration erkennt, verbindet der Baustein die Mikrofonleitung automatisch mit dem entsprechenden Pin.

Wenn kein Mikrofon verfügbar ist, ist das MIC-Signal vom Codec nicht angeschlossen, und die Masse der Audiobuchse ist über FETs mit niedrigem Widerstand mit der Systemmasse verbunden.

Wenn das Headset über einen Mikrofonpin verfügt, befindet sich der Pin an einer von zwei möglichen Stellen (SLEEVE oder RING2). Dieses Gerät erkennt die Position des Mikrofons und leitet das Mikrofon vom Codec zum richtigen Pin. Die Masse der Buchse ist auch durch einen FET mit geringem Widerstand gegen die Systemmasse kurzgeschlossen.

Der TS3A226AE verfügt über zwei interne FET-Schalter mit niedrigem Widerstand (< 100 mΩ) für Masseschluss. Der TS3A226AE unterstützt auch die FM-Signalübertragung über diese FET-Schalter.

Merkmale
  • Masse-FET-Schalter (typisch 60 mΩ)
  • Autonome Erkennung von Headset-Typen:
    • 3-polig oder 4-polig (mit Mikrofon an SLEEVE oder RING2)
  • Schalter für Mikrofonleitung
  • Unterstützt die FM-Signalübertragung über die Masse-FETs
  • Reduzierung von Klick- und Pop-Geräuschen
  • VDD-Bereich: 2,6 V bis 4,7 V
  • THD (Mikrofon): 0,002 % typisch
  • Niedrige Stromaufnahme: 6,5µA (typisch)
  • ±8 kV Kontaktentladung (IEC 61000-4-2) (ESD)
  • Leistung an SLEEVE- und RING2-Pins
  • YFF-Gehäuse
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TS3A226AE — Audiobuchsenschalter mit reduziertem GND-Schalter-Ron & FM-Fähigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TS3A226AEEVM — TS3A226AE-Evaluierungsmodul für autonomen Audio-Headset-Schalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TS3A226AEEVM — TS3A226AE-Evaluierungsmodul für autonomen Audio-Headset-Schalter
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
* EVM User's guide TS3A226AE EVM Board User’s Guide (Rev. B) 13.08.2013
Zertifikat TS3A226AEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos