TS3DV642EVM

TS3DV642EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TS3DV642EVM is an evaluation module (EVM) for the TS3DV642 1:2 multiplexer and demultiplexer high-bandwidth HDMI switch. It is specially designed to multiplex HDMI signals. All signals required for the HDMI protocol, high speed and low speed, are multiplexed through the EVM. Additionally, the TS3DV642 device provides an output enable input and two output select inputs for flexible configuration of the HDMI.

 

Merkmale
  • 12-channel high-speed 1:2 mux and demux
  • Mux and demux low-speed, DDC, CEC, HPD signals along with high-speed TMDS data pairs
  • HDMI female connectors for easy evaluation
  • Simple control of select logic lines
  • High-performance ceramic PCB material
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TS3DV642 — 6-Gbps-12-Kanal-Differenzial-Mux 1:2 und 2:1 für DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TS3DV642EVM — 12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TS3DV642EVM — 12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide TS3DV642EVM User's Guide 19.04.2013
Zertifikat TS3DV642EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos