TS3DV642Q1EVM-105

TS3DV642-Q1-Evaluierungsmodul für 12-kanaligen 1:2-Mux/Demux mit 1,8-V-kompatiblem Abschaltmodus

TS3DV642Q1EVM-105

Jetzt bestellen

Überblick

Der TS3DV642Q1 ist ein bidirektionaler Multiplexer/Demultiplexer mit 12 Kanälen (1:2 oder 2:1). Der TS3DV642Q1 eignet sich mit einer Versorgungsspannung von 2,6 V bis 4,5 V für batteriebetriebene Anwendungen. Der Baustein bietet einen niedrigen und flachen Durchlasswiderstand (RON) sowie eine geringe E/A-Kapazität, wodurch er eine typische Bandbreite von bis zu 7,5 GHz erreichen kann. Der Baustein bietet die hohe Bandbreite, die für MIPI-C-PHY-, D-DPHY-, HDMI- und DisplayPort-Anwendungen erforderlich ist.

Merkmale
  • Einfache Schnittstelle für Highspeed-Signale über SMP-Steckverbinder.
  • Universal-Bananenbuchsen für externe 3,3-V-Stromversorgung.
  • Jumper zur einfachen Gerätekonfiguration.
  • Kalibrierspuren für das De-Embedding des EVM vom TS3DV642Q1 während der Messung.
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TS3DV642-Q1 6 Gbit/s 12-Kanal Differenzial 1-zu-2 und 2-zu-1 Mux
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 12-channel 1:2 MUX/DEMUX with 1.8V compatible control power-down mode evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TS3DV642Q1EVM-105 TS3DV642-Q1 12-channel 1:2 MUX/DEMUX with 1.8V compatible control power-down mode evaluation module
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
* EVM User's guide TS3DV642-Q1 Evaluation Module User's Guide 23.11.2020
Zertifikat TS3DV642Q1EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 03.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos