TS5MP646EVM

TS5MP646EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TS5MP646EVM bietet Prüfpunkte für jeden Pin, die eine schnelle DC-Prüfung der MIPI-Schalter von TI ermöglichen.

Merkmale
  • Schnelle DC-Prüfung der MIPI-Schalter von TI
  • Demonstriert die Schutzfunktion bei abgeschalteten Geräten 
  • Veranschaulicht den energieeffizienten Deaktivierungsmodus 
  • Mögliche 1,8-V-Logiksteuerung
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TS5MP645 — 10-kanaliger MIPI-Analogschalter, 1,5 pF, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Schutz im abgeschaltetem Zustand & 1, TS5MP646 — 10-Kanal-MIPI-Schalter mit 4,5 V, 2:1 (SPDT)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TS5MP646EVM — Universal-PCB zur DC-Prüfung der MIPI-Schalter von TI – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TS5MP646EVM — Universal-PCB zur DC-Prüfung der MIPI-Schalter von TI – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TS5MP646EVM User's guide 11.08.2017
Zertifikat TS5MP646EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos