TS5USBC402EVM

TS5USBC402EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TS5USBC402 ist ein bidirektionaler, analoger und energieeffizienter USB 2.0-Switch mit zwei Ports, hoher Geschwindigkeit und integriertem Schutz für Typ-C-Systeme. Der Baustein ist als dualer 2:1- oder 1:2-Switch konfiguriert und für die Handhabung der USB 2.0-Leitungen D+/– in einem Typ-C-System optimiert.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Stromversorgung des EVM über USB VBUS oder 5 bis 5,5 V DC IN über den Stromversorgungsanschluss J3
  • Zugriff auf den I2C-Bus über Stiftleisten
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter
DC/DC-Wandler
TPS62150A — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, 3 MHz, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TS5USBC400 — Dualer 2:1 USB 2,0 Mux/DeMux oder unsymmetrischer Kreuzschalter mit 16 V Überspannungsschutz TS5USBC402 — Dualer 2:1 USB 2,0 Mux/DeMux oder unsymmetrischer Kreuzschalter mit 20 V Überspannungsschutz

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TS5USBC41 — Dualer 2:1 USB 2,0 Mux/DeMux oder unsymmetrischer Kreuzschalter MIT 20 V/24 V Überspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TS5USBC402EVM — Dual-2:1 USB 2.0 Mux/DeMux mit 20 V OVP – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TS5USBC402EVM — Dual-2:1 USB 2.0 Mux/DeMux mit 20 V OVP – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide 05.09.2017
Zertifikat TS5USBC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos