TSBKS800OHCI

TSBKS800OHCI

Jetzt bestellen

Überblick

The TSBKS800OHCI Evaluation kit is a 64-bit/32-bit PCI add-in card with SW and documentation intended for use in evaluating the 1394b 800 Mbps TSB82AA2 OHCI link layer and TSB81BA3 PHY layer.

Merkmale
  • Serve as a reference schematic and layout for the creation of a new 1394b product
  • Use with other purchased PCI S800 1394b cards to evaluate S800 performance and capabilities
  • Use to serve as a "known good node" to test a prototype 1394b device
  • Unibrain driver enables true 800 Mbps performance on Windows platforms
  • Use for prototype manufacturing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSBKS800OHCI — TSB81BA3PFP & TSB82AA2PGE (1394b) PCI EVM Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSBKS800OHCI — TSB81BA3PFP & TSB82AA2PGE (1394b) PCI EVM Board
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TSBKS800OHCI EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos