TSD5402Q1EVM

TSD5402Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TSD5402-Q1 zeigt den Klasse-D--Mono-Verstärker mit geschlossenem Regelkreis und analogem Eingang. Das EVM kann als eigenständige Plattform mit Standard-I2C Registereinstellungen verwendet werden. Das EVM wird mit den I2C-Standardregistereinstellungen ausgeführt, ohne dass eine Initialisierung erforderlich ist. Das EVM kann auch mit dem PurePath™ Console (PPC3) GUI-Plug-in zur Programmierung der I2C-Registereinstellungen betrieben werden.

Merkmale
  • Evaluieren Sie alle Funktionen des TSD5402-Q1.
  • Durch den integrierten Load-Dump-Schutz des TSD5402-Q1 lassen sich Kosten und Größe der externen Spannungsklemme reduzieren, und die integrierte Lastdiagnose meldet den Status der Last über I2C.
  • Die Power Guard-Schutzschaltung ermöglicht die Konfiguration des einstellbaren Spannungsbegrenzers auf der Grundlage des für I2C konfigurierten Werts. So lässt sich die Lebensdauer der Batterie verlängern. Außerdem wird gewährleistet, dass die Last den zulässigen Grenzwert nicht überschreitet.
  • Demo-, Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung über die PurePath Console 3 Software.
Leistungsoperationsverstärker
TSD5402-Q1 — Klasse-D-Sensortreiber-Verstärker für die Automobilindustrie mit integrierten Schutzfunktionen und I
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSD5402Q1EVM — TSD5402-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSD5402Q1EVM — TSD5402-Q1 Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TSD5402-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos