TSMU818A030EVM

TSMU818A030EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TSMU818A030-Evaluierungsmodul (EVM) verfügt über acht Ausgangskanäle, die über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des EVM programmierbar sind, mit auswählbaren Jumpern für andere externe Einstellungen. Die Steuerung des EVM erfolgt über eine USB-Verbindung mit einem PC über ein FTDI-Gerät, auf dem die TSMU818A030EVM GUI-Software ausgeführt wird.

Merkmale
  • Acht Ausgangsanschlüsse zur Evaluierung des TSMU818A030 in verschiedenen Konfigurationen (unipolare, bipolare und asymmetrische Bereiche)
  • Integrierte VREF-Unterstützung
  • FT4232 schreibt einfach in den DAC mit der Software von TSMU818A030EVM
  • SMA-Anschlüsse für MVI-, MON-Pin-Ausgänge sowie Kalibriereingänge und -Ausgänge
  • Auf der Platine integrierter 8-Kanal, 18 Bit, 500 kSPS SAR-ADC, der MVI- und MON-Ausgänge wandelt
  • Zusätzliche Signalaufbereitung für externe ADC-Schnittstellen
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
TSMU818A030 — Parametrische 8-Kanal-Messeinheit (PMU), 18 Bit, Ausgang mit 30 V und 100 mA, hochkapazitiver Antrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSMU818A030EVM — TSMU818A030 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TSMU818A030EVM — TSMU818A030 Evaluierungsmodul
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos