TSW2110EVM

TSW2110EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TSW2110EVM is a very clean 10 MHz source designed for the purposes of providing an input signal for testing TI ADC devices. The EVM includes a 10MHz crystal oscillator, an amplifier and a 10MHz Crystal filter with 16kHz band pass response. The output of the TSW2110EVM is set to about 10dBm, approximately 2Vpp, with typical harmonic performance greater than 80dBc. This is the appropriate peak to peak swing required by most TI ADCs. The TSW2110 can be easily powered from a 5V source such as a lab supply or from the 5V source of the TSW2200EVM (Low Cost Portable Power Supply).

Merkmale
  • Requires single 5V supply
  • Onboard 10M crystal oscillator
  • Onboard amplifier
  • Onboard 10M crystal filter
  • Harmonic performance better than 80dBc
  • 2Vpp output level, direct connects to TI ADC EVMs for analysis
  • Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TSW2110EVM — Evaluierungsmodul für TSW2110 kostengünstige kristallgefilterte 10-MHz-Quelle

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TSW2110EVM — Evaluierungsmodul für TSW2110 kostengünstige kristallgefilterte 10-MHz-Quelle

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

    Designdateien

    Technische Dokumentation

    star
    = Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 3
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * EVM User's guide TSW2110EVM User's Guide 26.03.2012
    Zertifikat TSW2110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch HSDC-SEK-10 17.01.2013

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos