TSW2170EVM

TSW2170EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TSW2170EVM is a very clean 70 MHz source designed for the purposes of providing an input signal for testing TI ADC devices. The EVM includes a 70MHz crystal oscillator, an amplifier and a 70MHz Crystal filter with 16kHz band pass response. The output of the TSW2170EVM is set to about 10dBm, approximately 2Vpp, with typical harmonic performance greater than 80dBc. This is the appropriate peak to peak swing required by most TI ADCs. The TSW2170 can be easily powered from a 5V source such as a lab supply or from the 5V source of the TSW2200EVM (Low Cost Portable Power Supply).

Merkmale
  • Requires single 5V supply
  • Onboard 70M crystal oscillator
  • Onboard amplifier
  • Onboard 70M crystal filter
  • Harmonic performance better than 80dBc
  • 2Vpp output level, direct connects to TI ADC EVMs for analysis
  • Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TSW2170EVM — Evaluierungsmodul für TSW2170 kristallgefilterte 70-MHz-Quellen

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TSW2170EVM — Evaluierungsmodul für TSW2170 kristallgefilterte 70-MHz-Quellen
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
    * EVM User's guide TSW2170EVM User's Guide 01.02.2013
    Zertifikat TSW2170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos