TSW2200EVM

TSW2200 Evaluierungsmodul für kostengünstige tragbare Stromversorgung

TSW2200EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TSW2200EVM is a portable power supply based on TPS40055 switcher, TPS76xx LDOs and UCD90120A sequencer. The TSW2200 is designed to be powered from DC power ranging from 10-20V on 1 of 3 inputs: the included 12V wall supply, standard banana jack inputs, or a 19V power supply with 2.5mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm DC jack found on some common laptop supplies. There are dedicated supplies for 1.8V, 3.3V, 5V, and 2 adjustable supplies from 1.4V to 6.37V all capable of providing 1A each. There is also a -5V supply capable of delivering 0.36A. An on board sequencer is provided to allow the supplies to be enabled in a predetermined time interval. This EVM can be used to deliver power to the other Low Cost Evaluation Tools as well as the ADC and DAC device EVMs.

Merkmale
  • Dedicated 1.8V, 3.3V, 5V @ 1A
  • 2x adjustable 1.4V to 6.37V @ 1A
  • A -5V supply @ 0.36A
  • Includes 12V supply to power the board
  • Ability to time sequence all of the supplies relative to each other
  • Included GUI to manage sequencing if desired
  • Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TSW2200EVM — TSW2200 Evaluierungsmodul für kostengünstige tragbare Stromversorgung

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TSW2200EVM TSW2200 Evaluierungsmodul für kostengünstige tragbare Stromversorgung

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

    Designdateien

    Technische Dokumentation

    star
    = Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 5
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * EVM User's guide TSW2170EVM User's Guide 01.02.2013
    Zertifikat TSW2200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch TSW2200EVM Design Package 07.11.2013
    Benutzerhandbuch HSDC-SEK-10 17.01.2013
    Benutzerhandbuch TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) 13.12.2012

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos