TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

Das TTC HY-42R101 BLE-Modul unterstützt UART-Kommunikation und 31 GPIOs

Überblick

TTC konzentriert sich seit vielen Jahren auf drahtlose Kommunikationstechnologien und -Anwendungen und hat sich auf die Anwendung von Produktprotokollstacks wie BLE, WLAN, NFC, ZigBee, Thread, Systemkompatibilität, Multi-Device-Interkonnektivität, umfassende Rollenanwendungen und komplexe Positionierungsalgorithmen spezialisiert. 
HY-42R101CC und HY-42R101WC sind auf einem BLE-5.2-Modul (Bluetooth Low Energy) basierende CC2642R-Chipsätze von TI mit umfangreichen Peripheriegeräten. Beide verfügen über ein PIN-PIN-Design mit einem CC2642-Q1-Modul.  
Der Baustein ist optimiert für energieeffiziente drahtlose Kommunikation und erweiterte Sensorik in Gebäudesicherheitssystemen, HLK, Bestandsverwaltung, intelligenten Zählern, Medizintechnik, kabelgebundenen Netzwerken, tragbaren Elektronikgeräten, Märkte für Heimkino, Home Entertainment und vernetzte Peripheriegeräte sowie Anwendungen, die Leistungsdichte auf Industrieniveau erfordern. 

Merkmale
  • Unterstützung für Bluetooth®-5.2-Funktionen: LE-codierte PHYs (große Reichweite), LE-2-Mbit-PHY (hohe Geschwindigkeit).
  • Werbeerweiterungen, mehrere Werbesätze, CSA#2, Erkennungssuche sowie Abwärtskompatibilität und Unterstützung wichtiger Funktionen aus den Bluetooth®-4.2- und früheren Low-Energy-Spezifikationen.
  • Voll qualifizierter Bluetooth®-5.2-Software-Protokollstack im Lieferumfang des SimpleLink™LOWPOWER F2 Software Development Kit (SDK) enthalten.    
  • Drahtlose Anwendungen mit längerer Batterielebensdauer, niedrigem Standby-Strom von 0,94 µA und voller RAM-Erhaltung.    
  • Bereit für industriellen Temperaturbereich mit niedrigstem Standby-Strom von 11 µA bei 105 °C.
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

HY-42R101CC — Fahrzeugmodul für Bluetooth Low Energy BLE5.0

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-42R101CC Fahrzeugmodul für Bluetooth Low Energy BLE5.0

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

HY-42R101WC — IPEX-Antenne mit Bluetooth Low Energy 5.0-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-42R101WC IPEX-Antenne mit Bluetooth Low Energy 5.0-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.