TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING

Überblick

TTC ist das erste Unternehmen, das die Massenproduktion von digitalen Top-Produkten für die Automobilindustrie realisiert und die Projektkooperation mit großen Automobilhersteller unterhält. 


HY-27P101PC und HY-27P103WC sind Bluetooth Low Energy-Module (5.3 und höher) für AEC-Q100-qualifizierte Automobilanwendungen. Unterstützung von Bluetooth Channel Sounding (hochpräzise Distanzmessung). Spezifikation Baustein für die Automobilindustrie, Temperatur Klasse 2: ( -40 °C bis +105 °C).  
Diese Bausteine wurden für die drahtlose Kommunikation mit geringem Stromverbrauch in Anwendungen wie dem Fahrzeugzugang, einschließlich passivem Zugang und passivem Start (PEPS), Telefon als Schlüssel (PaaK) und schlüssellosem Zugangssystem (RKE) optimiert. 

Merkmale
  • Unterstützung für Bluetooth 5.3 und demnächst auch Bluetooth 6.0. 
  • Unterstützung für Bluetooth Channel-Sounding-Technologie und VCE-Nachverarbeitungsbeschleuniger.  
  • VCE-Beschleuniger für effiziente, energieeffiziente Algorithmenausführung.    
  • Erweiterte Sicherheitsmerkmale mit Unterstützung für eine auf ARM Cortex M33 TrustZone-M basierende, vertrauenswürdige Ausführungsumgebung. Eine isolierte HSM-Umgebung, die beschleunigte Operationen zur Erzeugung von Kryptografien und Zufallszahlen, sicheres Hochfahren und Firmware-Updates unterstützt.
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2745P10-Q1 — Drahtlose Automobil-SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD, +20 dBm CC2745R10-Q1 — Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® LE-MCU für den Automobilbereich mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN-FD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

HY-27P101-PC — Bluetooth LE 5.3- und 6.0-Module für die Automobilindustrie zur Unterstützung des Channel Sounding

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-27P101-PC — Bluetooth LE 5.3- und 6.0-Module für die Automobilindustrie zur Unterstützung des Channel Sounding

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

HY-27P103-WC — Bluetooth LE 5.3- und 6.0-Module für die Automobilindustrie zur Unterstützung des Channel Sounding

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-27P103-WC — Bluetooth LE 5.3- und 6.0-Module für die Automobilindustrie zur Unterstützung des Channel Sounding

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

SR-2745020C1Q — Automobilmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-2745020C1Q — Automobilmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.