TTC-SR-2340080I1Q

Überblick

SR-2340080I1Q ist ein vollständig integrierter TPMS-Sensorchip, der aus einem Drucksensor, einem Temperatursensor, einem Beschleunigungssensor, einem Batteriespannungssensor und einem energieeffizienten Bluetooth besteht.
TTC bietet das begleitende SDK-Entwicklungspaket, das die Steuerung von Messung und Kommunikation des TPMS-Sensors über die Software des Kunden ermöglicht und eine schnelle Integration durch den Kunden erleichtert.
Das SDK enthält eine Vielzahl von Firmware-Bibliotheken und Projektbeispielen, von grundlegenden TPMS-Funktionen bis hin zu komplexen Algorithmen zur automatischen Positionierung.

Merkmale
  • Druckbereich: 900/1900 kPa    
  • Gehäuse:  5 x 4,5 x 1,5 mm großes LGA, 24-polig    
  • Ausgangsleistung: – 20 +~8 dBm (einstellbar)    
  • Temperaturbereich: – 40~125 °C    
  • Energieeffizient: Ruhestrom: 0,15 µA    
  • Energieeffizient Tx-Leistung: 5,1 mA bei 0 dBm mit DCDC    
  • Rx-Leistung: 5,5 mA bei 0 dBm mit DCDC    
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 — Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)

SR-2340080I1Q — TPMS-IC

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-2340080I1Q — TPMS-IC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.