TUSB1002AEVM

Linearer Dual-Channel-Redriver für USB 3.1 10 Gbit/s.

TUSB1002AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der Baustein TUSB1002 implementiert einen linearen Equalizer, der Verluste durch Intersymbolinterferenzen (ISI) von bis zu 16 dB unterstützt. Wenn USB-Signale über eine Leiterplatte (PCB) oder ein Kabel übertragen werden, verschlechtert sich die Signalintegrität aufgrund von Verlust und ISI. Der lineare Equalizer kompensiert den Kanalverlust und verlängert dadurch die Kanallänge und ermöglicht Systemen die USB-Konformität. Die zweispurige Implementierung und die geringe Gehäusegröße ermöglichen eine flexible Platzierung des TUSB1002 im USB-3.1-Pfad. Verwenden Sie das TUSB1002AEVM-Evaluierungsmodul (EVM), um den linearen Redriver TUSB1002 zu evaluieren.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Stromversorgung des EVM über USB VBUS oder 5 bis 5,5 V DC IN über einen Stromversorgungsanschluss
  • Zugriff auf den I2C-Bus über Stiftleisten
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter

TUSB1002AEVM HSDC035-Platine

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB1002A Linearer USB3.2 10 Gbit/s-Zweikanal-Redriver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1002AEVM — Linearer Dual-Channel-Redriver für USB 3.1 10 Gbit/s.

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1002AEVM Linearer Dual-Channel-Redriver für USB 3.1 10 Gbit/s.

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR073.PDF (206 KB)
SLLR074.ZIP (843 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) 10.10.2018
Zertifikat TUSB1002AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos