TUSB1021Q1-EVM

TUSB1021Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB1021-Q1 ist ein linearer Redriving-Schalter, der Datenraten bis zu 10 Gbps unterstützt. Dieses Gerät verwendet die USB-Redriver-Technologie der fünften Generation. Das TUSB1021Q1-EVM kann mit einem Host/Hub Upstream mit zwei Bausteinen und Hubs Downstream verwendet werden, um die Mischung der Multiplexerfunktionen mit den Redriving-Fähigkeiten der TUSB1021-Q1 zu demonstrieren.

Merkmale
  • Redriver-MUX für USB Type-C® 2:1 oder 1:2
  • USB 3.2 mit bis zu 10 Gbit/s
  • Architektur mit extrem geringem Stromverbrauch
  • Linearer Redriver mit bis zu 12 dB Entzerrung bei 5 GHz
  • Konfiguration über GPIO oder I2C
USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB1021-Q1 — Linearer Redriver-Mux und -Demux für USB Type-C®, 10 Gbit/s, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TUSB1021-Q1 Evaluation Model PDF | HTML 26.09.2024
Zertifikat TUSB1021Q1-EVM EU Declaration of Conformity 19.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos