TUSB1042EVM

TUSB1042EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Bei dem TUSB1042EVM handelt es sich um ein funktionales Platinendesign für einen linearen Redriver-Schalter (TUSB1042), der zum Anschluss an USB-Hostsysteme (von einem Typ-C-Steckverbinder zu einer älteren Typ-B-USB-Buchse) unter Verwendung des Controllers TPS65982 dient und die Stromversorgung sowie CC-Pin-Steuerung ermöglicht. Die Entzerrung des TUSB1042 lässt sich einfach mit den implementierten Jumpern konfigurieren.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Einfach konfigurierbar über Jumper und Schalter
  • Es ist keine externe Stromversorgung über 5V DC IN erforderlich
  • Der TPS65982 kann über einen SPI-Flash-Speicher konfiguriert werden
DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS65982 — USB Type-C™ und USB-Stromversorgungs-Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB1042I — 10-Gbps-USB Type-C 2:1 linearer Redriver-Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 Linear Redriver Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 Linear Redriver Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB1042 Evaluation Module User's Guide 11.09.2017
Zertifikat TUSB1042EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos