TUSB1044RNQEVM

TUSB1044RNQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB1044 ist ein Redriver-Switch für USB Typ-C im alternativen Modus mit Unterstützung von Datenraten bis zu 10 Gbit/s. Dieser protokollunabhängige lineare Redriver kann andere USB Typ-C-Schnittstellen im alternativen Modus, einschließlich DisplayPort unterstützen.

Merkmale
  • Plug & Play
  • Betrieb im DisplayPort-Senken-Modus
  • Es ist keine externe Stromversorgung über 5 V DC IN erforderlich
  • Verwendung mit älteren USB-Systemen oder Typ-C-Systemen zu Evaluierungszwecken
DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

USB-Portschutz-ICs
TPD6S300 — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu TPD6S300A — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB1044 — Mehrprotokollfähiger bidirektionaler Linear-Redriver, USB Type-C™, 10 Gbit/s TUSB212 — USB 2.0 Highspeed-Signalaufbereiter mit DC-Boost
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1044RNQEVM — USB Type-C Alternate Mode Re-Driver up to 10G Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1044RNQEVM — USB Type-C Alternate Mode Re-Driver up to 10G Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB1044 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 15.04.2024
Zertifikat TUSB1044RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos