TUSB1064Q1-EVM

TUSB1064Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB1064-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) kann mit einem alternativen Modus, USB Type-C®-Quelle wie dem TUSB1146EVM oder USB oder dem DisplayPort™, Type-C Host-System verwendet werden, um die Type-C-Implementierung zu evaluieren. Das EVM wird mit einer älteren Typ-A-USB-Buchse für den Anschluss an einen USB-Hub oder ein USB-Gerät und einer DisplayPort-Buchse für den Anschluss an die DisplayPort-Senke geliefert. Das TUSB1064Q1-EVM verwendet den TPS65987-PD-Controller für CC-Pin-Steuerung und zur Konfiguration des Bausteins im I²C- oder Pin-Strap-Modus.

Merkmale
  • USB Type-C Crosspoint-Schalter unterstützt
    • USB 3.1 Gen 2 + 2 DP 1,4 Lanes
    • 4 DP 1,4 Lanes
  • USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gbps
  • DisplayPort 1.4 bis zu 8,1 Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort Alt-Modus UFP_D Redriver-Crosspoint-Schalter unterstützt Pinbelegungen C, D und E
  • Architektur mit extrem geringem Stromverbrauch
USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB1064-Q1 — Linearer Redriver-Crosspoint-Schalter für die Automobilindustrie, USB Type-C®, 10 Gbit/s, DP ALT-Mod
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TUSB1064-Q1 USB Type-C Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.10.2024
Zertifikat TUSB1064Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos