TUSB1064RNQEVM

Redriving-Schalter für USB Type-C™/VESA DP Alt-Modus – Evaluierungsmodul

TUSB1064RNQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB1064RNQEVM kann zusammen mit einer alternativen Typ-C-Quelle wie dem TUSB1046 EVM und/oder USB oder einem DisplayPort Typ-C-Hostsystem verwendet werden, um die Typ-C-Implementierung zu evaluieren.

Merkmale
  • Plug&Play-Design
  • Stromversorgung des EVM über USB VBUS oder 5 bis 5,5 V DC IN
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter
USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs
TUSB1064 USB Type-C™ DP Alt-Modus, 10 Gbps, linearer Redriver-Crosspoint-Schalter für Senkenseite

 

USB-Versorgungsschalter & Ladesteuerung
TPS2001C USB-Leistungsschalter, 2 A Laden, 4,5–5,5 V, 72 mΩ, Active-High, Ausg.entladung, rückwärtssperrend
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™ / VESA DP Alt Mode Re-driving switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1064RNQEVM USB Type-C™ / VESA DP Alt Mode Re-driving switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR097.PDF (362 KB)
SLLR098.ZIP (1324 KB)
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
* EVM User's guide TUSB1064RNQ EVM User's Guide 14.03.2018
Zertifikat TUSB1064RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos