TUSB1146Q1-EVM

TUSB1146-Q1 – Evaluierungsmodul

TUSB1146Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB1146-Q1 USB Type-C® Redriving-Schalter im alternativen Modus unterstützt Datenraten bis zu 10 Gbps für einen Downstream Facing Port (Host). Das TUSB1146Q1-EVM verwendet den TPS65987-PD-Controller zur CC-Pin-Steuerung und zur Konfiguration des Bausteins im Pin-Strap-Modus.

Merkmale
  • USB Type-C Crosspoint-Schalter
  • USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gbps
  • DisplayPort™ 1,4 bis zu 8,1 Gbps
  • Unterstützt die Pinbelegungen C, D und E
  • Architektur mit extrem geringem Stromverbrauch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1146Q1-EVM — TUSB1146-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1146Q1-EVM TUSB1146-Q1 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB1146-Q1 USB Type-C® Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 19.02.2025
Zertifikat TUSB1146Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.