TUSB1210EVM

TUSB1210EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TUSB1210EVM implementiert ein USB-PHY mit einer ULPI-Schnittstelle. Der Baustein kann Host-, Baustein- und OTG-Modi unterstützen und verfügt auch über eine Ausgangsspannungsunterstützung an der ULPI-Schnittstelle für +1,8 V. Dieses EVM fungiert auch als Hardware-Referenzdesign für jede Implementierung des TUSB1210.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • CPEN-aktiver digitaler High-Ausgang zur Steuerung des externen +5-V-Vbus
  • REFCLK-Terminal zur Bestimmung des Taktmodus
  • Chip-Auswahl-Terminal, um den Baustein auf Abschaltung zu setzen
  • ID-Terminal des USB-Anschlusses. HOST- oder OTG-Modus

  • TUSB1210EVM – INT045-Platine

Lastschalter
TPS2051C — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Ladestrom, 4,5-5,5 V, 97 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Rückstroms

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS736 — Ultra-Low-Drop-Out-Spannungsregler, 400mA, mit Gegenstromschutz und Aktivierung

 

USB-PHYs und Brücken
TUSB1210 — Highspeed-OTG-Transceiver für USB 2.0 mit 480 Mbit/s.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM Line Externe Bauteilkompensation, Vbus-Überspannungsschutzschaltkreis – EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM Line Externe Bauteilkompensation, Vbus-Überspannungsschutzschaltkreis – EVM
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
* EVM User's guide TUSB1210 EVM User's Guide 17.09.2014
Zertifikat TUSB1210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos