TUSB211RPTREVM

Evaluierungsmodul TUSB211

TUSB211RPTREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TUSB211RPTR ist ein einfaches Mittel zur Demonstration der Signalumformungsleistung des TUSB211A. Das EVM ist vorkonfiguriert und kann mit einem Standard-USB-Kabel Typ-B/A an den Host-PC angeschlossen werden. Für den Anschluss eines USB-Geräts ist die Typ-A-Buchse des EVM vorgesehen.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich; Stromversorgung über VBUS von Host-Port
  • Fünf Gruppen von Switches erleichtern Konfigurationsänderungen
  • Mit Stiftleisten zur Überwachung von Modulkontakten des TUSB211A sowie zur Stromversorgung des Moduls
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB211A Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s TUSB211A-Q1 USB 2.0-Highspeed-Sensorsignalumformer (480 Mbps) für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB211RPTREVM — Evaluierungsmodul TUSB211

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB211RPTREVM Evaluierungsmodul TUSB211

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB211RPTR Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 19.12.2023
Zertifikat TUSB211RPTREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos