TUSB214EVM

TUSB214EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB214 ist ein USB-Highspeed-Signalumformer, der ISI-Signalverluste in einem Übertragungskanal kompensiert. Er wurde entwickelt für die Verwendung als mittlere Verbindung zwischen einem USB-Host und einem USB-Gerät. Die Schnittstelle zum EVM besteht aus einer USB-3.1-Buchse vom Typ A und einer USB-3.1-Buchse vom Typ B.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Stromversorgung des EVM über USB VBUS oder 5 bis 5,5 V DC IN über den Stromversorgungsanschluss J3
  • Zugriff auf den I2C-Bus über Stiftleisten
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter
USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB214 — USB 2.0 Highspeed-Signalaufbereiter mit DC-Boost und integriertem CDP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB214EVM — TUSB214 USB 2.0 High Speed Signal Conditioner with CDP Support Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB214EVM — TUSB214 USB 2.0 High Speed Signal Conditioner with CDP Support Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR067.PDF (420 KB)
SLLR068.ZIP (542 KB)
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
* EVM User's guide TUSB214EVM User's Guide 25.08.2017
Zertifikat TUSB214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos