TUSB216IEVM

TUSB216IEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB216I-Evaluierungsmodul kann verwendet werden, um die Signalkonditionierungsfähigkeiten des TUSB216I-Bausteins für verschiedene Anwendungen zu testen.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Evaluierungsmodul wird über USB mit Strom versorgt, keine externen Komponenten erforderlich
  • Alle Gerätepinkonfigurationsoptionen können auf dem EVM ausgewertet werden
  • LEDs zur Anzeige des Bausteinstatus verfügbar
  • I2C-Schnittstelle zugänglich
Lastschalter
TPS2024 — USB-Leistungsschalter, 2 A Laden, 2,7-5,5 V, 33 mΩ, Active-Low

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB216-Q1 — Highspeed-Signalumformer für USB 2.0 mit Batterieladeregler 1.2 TUSB216I — Highspeed-USB 2.0 Signalumformer mit BC 1.2 Batterieladeregler

 

XOR-Gatter (Exklusives OR)
SN74AHC1G86 — Einfaches XOR-Gatter (Exklusiv-ODER), 2 Eingänge, 2 V bis 5,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB216IEVM — TUSB216I USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Signalumformer – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB216IEVM — TUSB216I USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Signalumformer – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB216IEVM User's Guide PDF | HTML 24.03.2021
Zertifikat TUSB217AEVM-BC EU Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2021
Zertifikat TUSB216IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos