TUSB217AEVM-BC

TUSB217AEVM-BC

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB217AEVM-BC Evaluierungsmodul kann verwendet werden, um die Signalkonditionierungsfähigkeiten des TUSB217A-Bausteins für verschiedene Anwendungen zu testen

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Evaluierungsmodul wird über USB mit Strom versorgt, keine externen Komponenten erforderlich
  • Alle Optionen zur Konfiguration der Bausteinpins können auf dem Evaluierungsmodul ausgewertet werden
  • LEDs zur Anzeige des Bausteinstatus verfügbar
  • I2C-Schnittstelle zugänglich
Lastschalter
TPS2024 — USB-Leistungsschalter, 2 A Laden, 2,7-5,5 V, 33 mΩ, Active-Low

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB217A — USB 2.0 Highspeed-Signalumformer mit DCP- und CDP-Controllern TUSB217A-Q1 — USB 2.0 Highspeed-Signalumformer mit DCP- und CDP-Controllern

 

XOR-Gatter (Exklusives OR)
SN74AHC1G86 — Einfaches XOR-Gatter (Exklusiv-ODER), 2 Eingänge, 2 V bis 5,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB217AEVM-BC — TUSB217A-Evaluierungsmodul für Highspeed-USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Signalkonditionierer mit Batterieladeregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB217AEVM-BC — TUSB217A-Evaluierungsmodul für Highspeed-USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Signalkonditionierer mit Batterieladeregler
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
* EVM User's guide TUSB217AEVM-BC Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25.05.2021
Zertifikat TUSB217AEVM-BC EU Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos