TUSB2E221QFNEVM

TUSB2E221QFNEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodel (EVM) TUSB2E221QFN wurde entwickelt, um die Evaluierung und Validierung der Leistung des eUSB-Repeaters TUSB2E221 mit 2 Ports zu erleichtern. Dieses EVM enthält einen gestapelten Typ-A-USB-2.0-Anschluss zum Anschluss an USB-konforme Hosts (unter Verwendung eines Typ-A-zu-Typ-B-Adapters), Hubs oder Geräte. Das EVM verfügt auch über zwei Sätze von SMP-Steckverbindern für die Verbindung mit einem anderen eUSB2 PHY oder Prüfgerät.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Das Evaluierungsmodul (EVM) wird über USB oder Steckernetzteil mit Strom versorgt
  • Alle Gerätepinkonfigurationsoptionen können auf dem EVM ausgewertet werden
  • Zugänglich über I²C Schnittstelle
USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB2E221 — Repeater von zwei Ports eUSB2 (Rev 1.2) auf USB 2.0
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB2E221QFNEVM — TUSB2E221QFN evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB2E221QFNEVM — TUSB2E221QFN evaluation module
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
* EVM User's guide TUSB2E221QFN Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25.11.2024
Zertifikat TUSB2E221QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 11.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos