TUSB320-HA-EVM

TUSB320-HA-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB320-HA-EVM ist darauf ausgelegt, TUSB320HA-Bausteine zu evaluieren.  Das EVM kann für den Betrieb im DFP-, UFP- oder DRP-Modus über DIP-Schalterauswahl und/oder I2C-Steuerung konfiguriert werden.  Alle Steuereingänge sind auch per DIP-Schalterkonfiguration auswählbar.  Die TUSB320HA-Bausteine können mit älteren USB-Systemen oder Type-C-Systemen zu Evaluierungszwecken verwendet werden.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Das EVM kann für die Evaluierung der Implementierung von DFP, UFP oder DRP Type-C konfiguriert werden
  • Das EVM kann auch für den Betrieb im I2C- oder GPIO-Modus konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist I2C
  • EVM konfigurierbar mit DIP-Schaltern

  • TUSB320-HA-EVM-Platine

DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

 

USB-C-Controller
TUSB320HAI — USB Type-C-Konfiguration-Kanal-Logik und Port-Steuerung TUSB320HI — USB Type-C-Konfiguration-Kanal-Logik und Port-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) 07.11.2018
Zertifikat TUSB320-HA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos