TUSB320EVM

TUSB320EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TUSB320EVM can be configured to operate in DFP, UFP, or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP switch configuration. The TUSB320 devices can be used with legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.

Merkmale
  • Plug and play design
  • The EVM can be configured to be used for the evaluation of DFP, UFP, or DRP Type-C implementation
  • The EVM can also be configured to operate in I2C or GPIO mode. Default configuration is I2C
  • EVM configurable by  DIP switches
DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

 

USB-C-Controller
TUSB320 — USB Type-C-Konfiguration-Kanal-Logik und Port-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB320EVM — TUSB320-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB320EVM — TUSB320-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TUSB320 EVM User's Guide (Rev. B) 22.10.2015
Zertifikat TUSB320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos