TUSB3410UARTPDK

TUSB3410UARTPDK

Jetzt bestellen

Überblick

The TUSB3410UARTPDK can be used to evaluate the TUSB3410 as a USB-to-serial converter (or bridge). The user is expected to be familiar with universal serial bus (USB) certification requirements. Go to www.usb.org for more information on USB and certification, logo and testing requirements.

An object code version of the Windows® XP, Windows Vista and Windows 7 virtual COM port (VCP) software (drivers and firmware) can be downloaded from the TUSBWINVCP tool page.

A Linux version of the VCP Software is also available from Brimson Labs in the third-party tool, TUSB-3P-LNXVCP.

The I²C header generator utility (see below for download) is a DOS-based tool that generates an image file for your I²C EEPROM, using your binary object code, custom descriptors, or both as inputs.

The AppLoader Utility should not be used with the UART tool.

Additional items needed for use of this EVM include utilities for monitoring USB traffic, an EEPROM (for storing your unique VID/PID necessary for certification and logo use (see www.usb.org for more information), and a USB-enabled host.

Merkmale
  • Quickly convert an RS-232 product to USB
  • Jump start development or use as a complete USB-to-serial converter
  • Firmware, VCP drivers, and schematics provided
  • Quick connect to a USB-enabled host
  • No power supply required—the EVM receives power through the included USB cable


Data Manual
Downloadable I2C Header Generator Utility
Downloadable Windows Virtual COM Port Driver
Downloadable gerber file
Firmware
Getting Started Letter
Populated EVM Board
Schematic
Serial port cable
USB Cable
User's Guide

USB-PHYs und Brücken
TUSB3410 — Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB3410UARTPDK — TUSB3410UARTPDK-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB3410UARTPDK — TUSB3410UARTPDK-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB3410UART EVM User's Guide (Rev. B) 26.01.2006
Zertifikat TUSB3410UARTPDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis TUSBWINVCP Customization Guide 17.06.2011
Anwendungshinweis USB/Serial Applications Using TUSB3410 VCP Software (Rev. F) 08.06.2011
Anwendungshinweis VIDs, PIDs, and Firmware: Design Decisions When Using TI USB Device Controllers 24.09.2003

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos