TUSB4020BPHPEVM

TUSB4020BPHPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TUSB4020B evaluation module is a functional board design of a single device that implements a USB 2.0 hub. The EVM can support USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB4020B.

Merkmale
  • Plug and play design
  • Can be configured using an optional serial EEPROM or SMBUS host
  • Local I2C Access through USB Interface via TUSB3410
  • A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter
  • Configuration available through dip Switch

  • TUSB4020BPHPEVM board

Lastschalter
TPS2561 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, Strombegrenzung einstellbar zwischen 0,25 A und 2,8 A, 2,5 V – 6,5 V,

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74801 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 1,5 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Good und Akt

 

USB-Hubs
TUSB4020BI — USB-2.0-Hub, 2 Anschlüsse, Highspeed (480 Mbit/s)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB4020BPHP Evaluation Module 19.06.2015
Zertifikat TUSB4020BPHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos