TUSB4041PAPEVM

TUSB4041PAPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TUSB4041PAPEVM operates as a functional interconnect between an upstream connection to a USB host or hub and up to four directly connected downstream devices or hubs. More devices and hubs can be supported if arranged in tiers. The TUSB4041PAPEVM is capable of supporting operation at High-Speed (HS), Full Speed (FS) or Low Speed (LS). In general, the speed of the upstream connection of the TUSB4041PAPEVM limits the downstream connections to that speed (HS and FS) or lower.

Merkmale
  • Plug and play design
  • Bus power and self power supported
  • Configurable through EEPROM (optional)
  • Test via on board jumpers/LEDs

  • TUSB4041PAPEVM board

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74801 Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 1,5 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Good und Akt

 

USB-Hubs
TUSB4041I USB-2.0-Hub, 4 Anschlüsse, Highspeed (480 Mbit/s) TUSB4041I-Q1 USB-2.0-Hub für die Automobilindustrie, 4 Anschlüsse, Highspeed (480 Mbit/s)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB4041PAPEVM TUSB4041PAPEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TUSB4041PAP Evaluation Module (Rev. A) 23.01.2019
Zertifikat TUSB4041PAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos