TUSB521Q1-EVM

TUSB521Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB521Q1-EVM ist ein linearer Redriving-Schalter mit Unterstützung von Datenraten bis zu 5 Gbps. Dieses Gerät verwendet die USB-Redriver-Technologie der 5. Generation. Das TUSB521Q1-EVM kann mit einem Host/Hub Upstream mit zwei Bausteinen und Hubs Downstream verwendet werden, um die Mischung der Multiplexerfunktionen mit den Redriving-Fähigkeiten der TUSB521-Q1 zu demonstrieren.

Merkmale
  • Redriver-MUX für USB Type-C® 2:1 oder 1:2
  • Unterstützt USB 3.2 mit bis zu 5 Gbit/s
  • Architektur mit extrem geringem Stromverbrauch
  • Linearer Redriver mit bis zu 12 dB Entzerrung bei 2,5 GHz
  • Konfiguration über GPIO oder I²C
  • Automotive Grad 2 Temperaturbereich: -40°C bis 105°C
USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB521-Q1 — Linearer Redriver-Mux und -Demux für USB Type-C® 5 Gbps für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TUSB521-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.04.2024
Zertifikat TUSB521Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos