TUSB542EVM

TUSB542EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB542EVM ist ein zweikanaliger Re-Driver für USB 3.0 SuperSpeed, der Systeme mit Type-C-Anschlüssen unterstützt. Der Baustein erfüllt die Spezifikation Revision 1.0 (Gen I) von USB 3.1 und unterstützt elektrische Leerlaufzustände und periodische Niederfrequenz-Signale (Low Frequency Periodic Signal, LFPS) für USB-Power-Management-Modi.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Einfach konfigurierbar über Switches
  • Option zur Überwachung des Bausteinstroms

  • TUSB542EVM INT-0030-Platine

eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25910 — 2,9 V bis 20 V, 30 mΩ, 0,8–6,5 A eFuse

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

USB-C-Controller
TUSB321 — Konfigurationskanal-Logik & Portsteuerung für USB C mit VCONN TUSB321AI — USB Type-C-Konfiguration-Kanal-Logik und Port-Steuerung mit VCONN

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB211 — Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s TUSB542 — 5-Gbps-USB 3.1 Gen1 Type-C 2:1-Mux und Redriver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps Redriver 2:1 MUX Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps Redriver 2:1 MUX Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR112.PDF (72 KB)
SLLR113.ZIP (1096 KB)
SLLR111.ZIP (251 KB)
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
* EVM User's guide TUSB542 Evaluation Module User's Guide 01.02.2016
Zertifikat TUSB542EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos