TUSB544RNQEVM

TUSB544RNQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB544RNQEVM ist ein USB Type-C®-Alt-Modus-Redriving-Schalter, der Datenraten bis zu 5 Gbit/s für einen Downstream-Facing-Port (Host) oder Upstream-Facing-Port (Baustein) unterstützt. Das EVM kann als Referenz für die Kabelimplementierungen mit dem Baustein TUSB544 verwendet werden.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Kann mit einer DFP- oder UFP Type-C-Quelle verwendet werden
  • Einfach konfigurierbar über Jumper und Schalter

  • TUSB544RNQEVM-Platine

DC/DC-Wandler
TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB544 — USB Type-C™ 8,1-Gbit/s-Multiprotokoll-Lineartreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps Multi-Protocol Linear Redriver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps Multi-Protocol Linear Redriver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR085.PDF (439 KB)
SLLR086.ZIP (866 KB)
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
* EVM User's guide TUSB544RNQEVM User's Guide 01.04.2017
Zertifikat TUSB544RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos