TUSB5461Q1-EVM

TUSB5461Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB5461-Q1 USB Type-C® Redriving-Schalter im alternativen Modus unterstützt Datenraten bis zu 5 Gbps für einen Downstream Facing Port (Host). Das TUSB5461Q1-EVM verwendet den TPS65987-PD-Controller zur CC-Pin-Steuerung und zur Konfiguration des Bausteins im Pin-Strap-Modus.

Merkmale
  • USB Type-C Crosspoint-Schalter
  • USB3,1 Gen 1 bis 5 Gbps
  • DisplayPort™ 1,4 bis zu 8,1 Gbit/s (HBR3)
  • Unterstützt die Pinbelegungen C, D und E
  • Architektur mit extrem geringem Stromverbrauch
USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB5461-Q1 — Linearer Redriver-Crosspoint-Schalter für die Automobilindustrie, USB Typ-C, 8,1 Gbit/s, DP 2.1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB5461Q1-EVM — TUSB5461-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB5461Q1-EVM — TUSB5461-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TUSB5461-Q1 USB Type-C® Evaluation Module PDF | HTML 08.11.2024
Zertifikat TUSB5461Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos