TUSB546EVM

TUSB546 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

TUSB546EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB546 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB546EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 5Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht.  Das EVM verfügt über eine Zwei-Chip-Lösung mit dem linearen 5G-USB-Type-C-Redriver-Switch TUSB546-DCI und dem USB-Type-C-PD-Controller TPS65982, um eine bessere Signalintegrität für USB und Video zu bieten und Stromversorgungsfunktionen bereitzustellen.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Betrieb im DFP-, UFP- oder DRP-Modus über I2C-Steuerung
  • Auswählbar über DIP-Schalterkonfiguration
  • Verwendung mit älteren USB-Systemen oder Typ-C-Systemen zu Evaluierungszwecken
  • Es ist keine externe Stromversorgung über 5V DC IN erforderlich

  • TUSB546EVM – INT017-Platine

DC/DC converters
TPS62082 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

 

USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs
TPS65982 USB Type-C™ und USB-Stromversorgungs-Controller, Leistungsschalter und Highspeed-Multiplexer TUSB546A-DCI USB Type-C™ linearer Multiprotokoll-Redriver-Crosspoint-Switch mit 8,1 Gbit/s für Quellseite
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB546EVM — TUSB546 USB Typ-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB546EVM TUSB546 USB Typ-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR094.PDF (535 KB)
SLLR095.ZIP (2554 KB)
SLLR093.ZIP (354 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB546 USB Type-C™ Enabler EVM 30.08.2016
Zertifikat TUSB546EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.