TUSB564Q1-EVM

TUSB564Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TUSB564Q1-EVM wird zur Evaluierung des TUSB564-Q1-Bausteins für USB Type-C®-Anwendungen verwendet. Der TUSB564-Q1 kann eine USB Type-C-Verbindung in USB-A- und DisplayPort™-Verbindungen für den Videoempfang über USB Type-C muxen.

Merkmale
  • USB Type-C Crosspoint-Schalter
  • USB3,1 Gen 1 bis 5 Gbps
  • DisplayPort 1.4 bis zu 8,1 Gbps (HBR3)
  • Unterstützt die Pinbelegungen C, D und E
  • Architektur mit extrem geringem Stromverbrauch
  • Linearer Redriver mit bis zu 12 dB Entzerrungen
USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB564-Q1 — Linearer Redriver-Crosspoint-Schalter für die Automobilindustrie, USB Typ-C 8,1 Gbit/s DP ALT-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TUSB564-Q1 USB Type-C Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16.04.2024
Zertifikat TUSB564Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos