TUSB564RNQEVM

TUSB564RNQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB564RNQEVM kann zusammen mit einer alternativen Typ-C-Quelle wie dem TUSB546 EVM und/oder USB oder einem DisplayPort Typ-C-Hostsystem verwendet werden, um die Typ-C-Implementierung zu evaluieren.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Stromversorgung des EVM über USB VBUS oder 5 bis 5,5 V DC IN
  • Konfigurierbar über DIP-Schalter
Lastschalter
TPS2001C — USB-Leistungsschalter, 2 A Laden, 4,5–5,5 V, 72 mΩ, Active-High, Ausg.entladung, rückwärtssperrend

 

USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB564 — Linearer Redriver-Crosspoint-Schalter, USB Type-C™ 8,1 Gbit/s DP ALT-Modus für Senkenseite
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB564RNQEVM — USB Type-C / VESA DP Alt Mode Re-driving Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB564RNQEVM — USB Type-C / VESA DP Alt Mode Re-driving Switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLR100.PDF (364 KB)
SLLR101.ZIP (1208 KB)
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
* EVM User's guide TUSB564RNQEVM User's Guide (Rev. A) 12.06.2018
Zertifikat TUSB564RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos