TUSB8020BEVM

TUSB8020BEVM: Evaluierungsmodul für USB-3.0-Hub mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie

TUSB8020BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TI TUSB8020BEVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The EVM can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB8020B.

Merkmale
  • Complete 2-Ports Hub reference Design featuring TUSB8020B USB Hub Controller
  • Test via on board jumpers/LEDs
  • Quick connect to a USB-enable host
USB-Hubs
TUSB8020B USB-3.0-Hub, 2 Anschlüsse, SuperSpeed (5 Gbit/s) TUSB8020B-Q1 USB-3.0-Hub für die Automobilindustrie, 2 Anschlüsse, SuperSpeed (5 Gbit/s)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: Evaluierungsmodul für USB-3.0-Hub mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB8020BEVM TUSB8020BEVM: Evaluierungsmodul für USB-3.0-Hub mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TUSB8020BPHP REVA EVM Users Guide 25.03.2014
Zertifikat TUSB8020BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos